線性模組 Small Modules 螺桿驅動 SMS 線性軸 Small Modules

尺寸小巧,效能出色:

  • 適用於處理小零件的超輕量線性模組
  • 使用伺服馬達或步進馬達
  • 多軸系統連接元件

立即訂購!

螺桿驅動線性模組 Small Modules:
訂購方便,操作迅速,
節省成本與空間

少即是多。新的 SMS 線性模組 (SMS 意指小型模組,螺桿驅動) 需要的安裝空間更節省,訂購流程也更簡便:線性軸超輕量,事先已完善設定,點點滑鼠就能輕鬆完成線上選購。透過相容的連接元件,您還可以經濟高效地創建具有兩軸或三軸的多軸系統。Rexroth 也提供附件和馬達 - 除伺服馬達以外,現在更推出預先經過參數化處理且內建控制器和 EtherCAT 乙太網控制自動化技術介面的步進馬達。

單軸 Small Modules SMS

單軸 Small Modules SMS

步進馬達

伺服馬達或步進馬達

多軸系統含步進馬達

多軸系統連接元件

產品資訊:

優勢

  • 輕巧:輕巧設計,易於整合
  • 精簡:5 種預先設定好的尺寸,開放線上選購
  • 靈活有彈性:伺服/步進馬達連接方式相當簡單,啟動速度極快
  • 可以組合: 多軸系統連接元件
  • 快速:能迅速交貨
  • 符合經濟效益:性價比一流

技術資料

  • 尺寸:30、40、50、80、120
  • 行進範圍:50 到 1,200 mm
  • 最大有效載重:88 kg
  • 最高速度:1.92 m/s
  • 最高加速度:9.6 m/s²
  • 高重複精度:+/– 0.005 mm

應用範例

  • 廣泛適用於各類產業,例如消費性產品、電池或半導體製造
  • 透過單軸或多軸系統處理輕質量的小零件
  • 簡單的定位與進料作業
  • 針對成本導向的領域進行電動化
  • 取代氣動應用領域

線上工具、支援與服務